Der Trainingskoffereinachs- Antrieb modular Grundaufbau enthält folgende Komponenten: Power Module PM240-2 1AC230V Control Unit CU240E-2, Bedieneinheit IOP-2 SIMOTICS GP Asynchronmotor BXHXT (MM): 560 X 695 X 325 Gewicht: CA. 28 KG Folgende Erweiterungen sind möglich: zweites Power Module, diverse Control Units, Servo-Module mit Belastungs- Einrichtung und Gebersystem. sowie eine SIMATIC-Module nicht möglich beim Trainings- koffer Modular kompakt. Der Trainingskoffer wird als Trolleykoffer geliefert.
Artikelnummer |
6AG1067-2AA00-0AA3 |
Artikelbeschreibung |
Der Trainingskoffereinachs- Antrieb modular Grundaufbau enthält folgende Komponenten: Power Module PM240-2 1AC230V Control Unit CU240E-2, Bedieneinheit IOP-2 SIMOTICS GP Asynchronmotor BXHXT (MM): 560 X 695 X 325 Gewicht: CA. 28 KG Folgende Erweiterungen sind möglich: zweites Power Module, diverse Control Units, Servo-Module mit Belastungs- Einrichtung und Gebersystem. sowie eine SIMATIC-Module nicht möglich beim Trainings- koffer Modular kompakt. Der Trainingskoffer wird als Trolleykoffer geliefert.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
20,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766321856 |
Statistische Warennummer |
90230080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIDEMO |
Fabrikategruppe |
4A4Z |
Geschäftsbereichskennzahl |
R394 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-90 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-90 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-01 |
|
|
|
|