SIPLUS ET 200SP RQ 4x 120V DC..230VAC/5A ST based on 6ES7132-6HD01-0BB1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Relaismodul normally Open, passend für BU-Typ B0 oder B1, Modul-Diagnose
Artikelnummer |
6AG1132-6HD01-7BB1 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS ET 200SP RQ 4x 120V DC..230VAC/5A ST based on 6ES7132-6HD01-0BB1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Relaismodul normally Open, passend für BU-Typ B0 oder B1, Modul-Diagnose
|
Produktfamilie |
SIPLUS Digitale Ausgänge |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
473 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,052 kg |
Verpackungsmaße |
6,70 x 7,70 x 3,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618090135 |
UPC |
804766787508 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4257 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.02.2017 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-26-04 |
eClass |
1400 |
27-24-26-04 |
eClass |
600 |
27-24-26-04 |
eClass |
710 |
27-24-26-04 |
eClass |
800 |
27-24-26-04 |
eClass |
900 |
27-24-26-04 |
eClass |
910 |
27-24-26-04 |
ETIM |
700 |
EC001599 |
ETIM |
800 |
EC001599 |
ETIM |
900 |
EC001599 |
IDEA |
400 |
3566 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|