***ERSATZTEIL*** SIPLUS IPC 427D based on 6AG4140-4DK04-3AB0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, DC 24V Stromversorgung; Core I3-3217UE; 2x Gbit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS-DP 12; 2 GB mit NVRAM; WIN Embedded Standard 7, 32 Bit; CFAST 8 GB, ohne Massenspeicher intern; WinAC RTX 2010 SP2
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen erhalten Sie über “Alternative Kaufoptionen“ auf der Produktdetailseite.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6AG1140-4DK04-4AB3 |
Artikelbeschreibung |
***ERSATZTEIL*** SIPLUS IPC 427D based on 6AG4140-4DK04-3AB0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, DC 24V Stromversorgung; Core I3-3217UE; 2x Gbit Ethernet (IE/PN); PROFIBUS-DP 12; 2 GB mit NVRAM; WIN Embedded Standard 7, 32 Bit; CFAST 8 GB, ohne Massenspeicher intern; WinAC RTX 2010 SP2
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 17.12.2020 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen erhalten Sie über “Alternative Kaufoptionen“ auf der Produktdetailseite.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S20 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
52 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße |
13,97 x 26,20 x 5,05 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618070915 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4395 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.12.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|