6AG1193-6AM00-7AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS ET 200SP BA 2xM12 based on 6ES7193-6AM00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Busadapter 2x M12 Push-Pull Buchsen für PROFINET, D-Kodierung, auch für Standard M12 geeignet
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AG1193-6AM00-7AA0
Artikelbeschreibung SIPLUS ET 200SP BA 2xM12 based on 6ES7193-6AM00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Busadapter 2x M12 Push-Pull Buchsen für PROFINET, D-Kodierung, auch für Standard M12 geeignet
Produktfamilie SIPLUS BusAdapter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 473
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,071 kg
Verpackungsmaße 6,40 x 7,80 x 2,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618120306
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85369010
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4257
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 28.08.2020
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-92
eClass 14 27-24-26-92
eClass 6 27-24-26-92
eClass 7.1 27-24-26-92
eClass 8 27-24-26-92
eClass 9 27-24-26-92
eClass 9.1 27-24-26-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;