SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ based on 6ES7222-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Digitalausgabe 16 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A
Artikelnummer |
6AG1222-1BH32-2XB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ based on 6ES7222-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Digitalausgabe 16 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A
|
Produktfamilie |
SIPLUS Digitalausgabe SM 1222 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
472 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,205 kg |
Verpackungsmaße |
8,80 x 11,00 x 5,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618046361 |
UPC |
887621549572 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4578 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.03.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-04 |
eClass |
1400 |
27-24-22-04 |
eClass |
600 |
27-24-22-04 |
eClass |
710 |
27-24-22-04 |
eClass |
800 |
27-24-22-04 |
eClass |
900 |
27-24-22-04 |
eClass |
910 |
27-24-22-04 |
ETIM |
700 |
EC001419 |
ETIM |
800 |
EC001419 |
ETIM |
900 |
EC001419 |
IDEA |
400 |
3566 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|