SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6AG1222-1BH32-4XB0
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ based on 6ES7222-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating, -20…+60°C, Digitalausgabe 16 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AG1222-1BH32-4XB0
Artikelbeschreibung SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ based on 6ES7222-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating, -20…+60°C, Digitalausgabe 16 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A
Produktfamilie SIPLUS Digitalausgabe SM 1222
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 472
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 55 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,206 kg
Verpackungsmaße 9,00 x 10,50 x 5,80
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618046460
UPC 887621839512
Statistische Warennummer 85389091
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4578
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.03.2013
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-22-04
eClass 1400 27-24-22-04
eClass 600 27-24-22-04
eClass 710 27-24-22-04
eClass 800 27-24-22-04
eClass 900 27-24-22-04
eClass 910 27-24-22-04
ETIM 700 EC001419
ETIM 800 EC001419
ETIM 900 EC001419
IDEA 400 3566
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;