SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DE/2DA based on 6ES7223-0BD30-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, start up -25°C, Digitalein-/ausgabe 2 DI DC 24V/2 DO DC 24V
Artikelnummer |
6AG1223-0BD30-5XB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DE/2DA based on 6ES7223-0BD30-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, start up -25°C, Digitalein-/ausgabe 2 DI DC 24V/2 DO DC 24V
|
Produktfamilie |
SIPLUS Digitalein-/ausgabe SB 1223 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
472 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,029 kg |
Verpackungsmaße |
5,00 x 8,00 x 2,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948514290 |
UPC |
662643532128 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4578 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|