SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY based on 6ES7223-1PL32-0XB0 mit Conformal Coating, -20…+60°C, Digitalein-/ausgabe 16DI/16 DQ, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16 DQ, Relais 2A
Artikelnummer |
6AG1223-1PL32-4XB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY based on 6ES7223-1PL32-0XB0 mit Conformal Coating, -20…+60°C, Digitalein-/ausgabe 16DI/16 DQ, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16 DQ, Relais 2A
|
Produktfamilie |
SIPLUS Digitalein-/ausgabe SM 1223 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
472 |
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
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,325 kg |
Verpackungsmaße |
8,80 x 10,80 x 8,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618046255 |
UPC |
887621446017 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4578 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.03.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|