SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A based on 6EP1332-4BA00 mit Conformal Coating, -40…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/3A
Artikelnummer |
6AG1332-4BA00-7AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A based on 6EP1332-4BA00 mit Conformal Coating, -40…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/3A
|
Produktfamilie |
1-phasig, DC 24 V (für S7-1500 und ET200MP) |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
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
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,450 kg |
Verpackungsmaße |
13,50 x 15,50 x 6,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618045906 |
UPC |
887621849306 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4626 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.12.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-04-07-01 |
eClass |
1400 |
27-04-07-01 |
eClass |
600 |
27-04-90-02 |
eClass |
710 |
27-04-90-02 |
eClass |
800 |
27-04-90-02 |
eClass |
900 |
27-04-07-01 |
eClass |
910 |
27-04-07-01 |
ETIM |
700 |
EC002540 |
ETIM |
800 |
EC002540 |
ETIM |
900 |
EC002540 |
IDEA |
400 |
4130 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|