SIPLUS S7-1500 DI 16x 48VUC/ 125V based on 6ES7521-7EH00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitaleingabemodul, 16 Kanäle in Gruppen zu 1; Eingangsverzögerung 0,05..20ms Eingangstyp 3 (IEC 61131); Diagnose; Prozessalarme
Artikelnummer |
6AG1521-7EH00-7AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1500 DI 16x 48VUC/ 125V based on 6ES7521-7EH00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitaleingabemodul, 16 Kanäle in Gruppen zu 1; Eingangsverzögerung 0,05..20ms Eingangstyp 3 (IEC 61131); Diagnose; Prozessalarme
|
Produktfamilie |
SIPLUS Digitaleingabemodule SM 521 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
474 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,329 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 15,00 x 4,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618071400 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4657 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.02.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-04 |
eClass |
1400 |
27-24-22-04 |
eClass |
600 |
27-24-22-04 |
eClass |
710 |
27-24-22-04 |
eClass |
800 |
27-24-22-04 |
eClass |
900 |
27-24-22-04 |
eClass |
910 |
27-24-22-04 |
ETIM |
700 |
EC001419 |
ETIM |
800 |
EC001419 |
ETIM |
900 |
EC001419 |
IDEA |
400 |
3566 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|