SIPLUS C-Plug based on 6GK1900-0AB10 mit Conformal Coating, -40…+75°C, Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch im Fehlerfall, z. Aufnahme v. Konfigurations- bzw. Projektierungs- und Anwendungsdaten, einsetzbar in folgenden SIMATIC NET-Produkten mit C-PLUG-Steckplatz: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800 S615 und W-700
Artikelnummer |
6AG1900-0AB10-7AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS C-Plug based on 6GK1900-0AB10 mit Conformal Coating, -40…+75°C, Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch im Fehlerfall, z. Aufnahme v. Konfigurations- bzw. Projektierungs- und Anwendungsdaten, einsetzbar in folgenden SIMATIC NET-Produkten mit C-PLUG-Steckplatz: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800 S615 und W-700
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,030 kg |
Verpackungsmaße |
9,00 x 12,00 x 1,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618100308 |
UPC |
195125063853 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4575 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.01.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-12 |
eClass |
1400 |
27-24-22-12 |
eClass |
600 |
27-24-22-12 |
eClass |
710 |
27-24-22-12 |
eClass |
800 |
27-24-22-12 |
eClass |
900 |
27-24-22-12 |
eClass |
910 |
27-24-22-12 |
ETIM |
700 |
EC000192 |
ETIM |
800 |
EC000192 |
ETIM |
900 |
EC000192 |
IDEA |
400 |
6458 |
UNSPSC |
1500 |
43-20-14-02 |
|
|
|
|