SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D TX RAIL based on 6ES7193-6BP20-0DC0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), BU-Typ C0, Push-In Klemmen, mit 2 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 20mm x 117mm
Artikelnummer |
6AG2193-6BP20-4DC0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D TX RAIL based on 6ES7193-6BP20-0DC0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), BU-Typ C0, Push-In Klemmen, mit 2 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 20mm x 117mm
|
Produktfamilie |
SIPLUS extreme RAIL BaseUnits |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
473 |
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
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,056 kg |
Verpackungsmaße |
4,50 x 12,20 x 2,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618070021 |
UPC |
804766353239 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C03 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.12.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-26-03 |
eClass |
1400 |
27-24-26-03 |
eClass |
600 |
27-24-26-03 |
eClass |
710 |
27-24-26-03 |
eClass |
800 |
27-24-26-03 |
eClass |
900 |
27-24-26-03 |
eClass |
910 |
27-24-26-03 |
ETIM |
700 |
EC001598 |
ETIM |
800 |
EC001598 |
ETIM |
900 |
EC001598 |
IDEA |
400 |
3560 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|