SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX RAIL based on 6ES7511-1AK02-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), Kühlkörper, keine PS nutzbar, Zentralbaugr. ohne Display mit Arbeitsspeicher 150 KB für Programm und 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig
Artikelnummer |
6AG2511-1AK02-4AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX RAIL based on 6ES7511-1AK02-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), Kühlkörper, keine PS nutzbar, Zentralbaugr. ohne Display mit Arbeitsspeicher 150 KB für Programm und 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig
|
Produktfamilie |
SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN RAIL |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
474 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
65 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,507 kg |
Verpackungsmaße |
15,10 x 15,40 x 4,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618100544 |
UPC |
195125107182 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C04 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.03.2018 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|