SIPLUS PN/J1939 LINK TX RAIL based on 6BK1623-0AA00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, ST1/2: +85°C für 10min, Netzübergang von Profinet zu J1939 Netzwerken, IP20
Artikelnummer |
6AG2623-0AA00-4AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS PN/J1939 LINK TX RAIL based on 6BK1623-0AA00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, ST1/2: +85°C für 10min, Netzübergang von Profinet zu J1939 Netzwerken, IP20
|
Produktfamilie |
SIPLUS PN/J1939 LINK TX RAIL |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
70 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,272 kg |
Verpackungsmaße |
8,00 x 12,00 x 9,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618103705 |
UPC |
195125017177 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C01 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.12.2017 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|