SIPLUS HMI KP300 Basic mono 3,6" T1 RAIL based on 6AV6647-0AH11-3AX0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Basic Panel, Tastenbedienung, 3" FSTN LCD Display, Schwarzweiss, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD-ROM
Hinweis
Artikelnummer |
6AG2647-0AH11-1AX0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS HMI KP300 Basic mono 3,6" T1 RAIL based on 6AV6647-0AH11-3AX0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Basic Panel, Tastenbedienung, 3" FSTN LCD Display, Schwarzweiss, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD-ROM
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 27.01.2023 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AG2647-0AH11-1AX1 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN RAIL, OT1: -25...+55°C ST1/2: 70°C für 10min mit Conformal Coating based on 6AV6647-0AH11-3AX1 Basic Panel, Tastenbedienung, 3" FSTN LCD Display, Schwarzweiß, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD |
Preisgruppe |
471 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,375 kg |
Verpackungsmaße |
13,90 x 20,00 x 4,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618070618 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C01 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|