SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL based on 6ES7677-2SB42-0GB0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT2 mit ST1/2 (+70°C für 10min), 8GB RAM, 128GB CFAST mit Windows 10 IoT Enterprise 64bit und S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP vorinstalliert, Schnittstellen: 1x Slot CFAST, 1x Slot SD/MMC, 1x Anschluss für ET 200SP Bus-Adapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort,
Artikelnummer |
6AG2677-2SB42-2GB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL based on 6ES7677-2SB42-0GB0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT2 mit ST1/2 (+70°C für 10min), 8GB RAM, 128GB CFAST mit Windows 10 IoT Enterprise 64bit und S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP vorinstalliert, Schnittstellen: 1x Slot CFAST, 1x Slot SD/MMC, 1x Anschluss für ET 200SP Bus-Adapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort,
|
Produktfamilie |
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
473 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
65 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,830 kg |
Verpackungsmaße |
14,20 x 18,90 x 9,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618100940 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C03 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.09.2018 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|