18.10.2021 22:00:54
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6AG4022-0AA21-1BA1
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 1 TB HDD; 1x Display-Port Grafik; 1x VGA-Port Grafik; 2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serielle Ports (COM); 1x mPCIe-Slot; 1x mSATA-Slot; Windows 7 Ultimate SP1 64 Bit; DC 24V Stromversorgung; Hutschienenmontage, Wandmontage
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG4022-0AA21-1BA1
Artikelbeschreibung SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 1 TB HDD; 1x Display-Port Grafik; 1x VGA-Port Grafik; 2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serielle Ports (COM); 1x mPCIe-Slot; 1x mSATA-Slot; Windows 7 Ultimate SP1 64 Bit; DC 24V Stromversorgung; Hutschienenmontage, Wandmontage
Produktfamilie SIMATIC IPC327E
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 203
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk 100 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,584 kg
Verpackungsmaße 23,00 x 34,80 x 15,90
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106030933
UPC 804766517693
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) IC10
Fabrikategruppe 4B06
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.08.2017
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

1,2-Dimethoxyethan, Ethylenglycoldimethylether (EGDME)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 5 EC001413
ETIM 6 EC001413
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|