SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz); 128 GByte SSD, intern; 8 GByte DDR4; ohne Betriebssystem; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (umschaltbar); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240V AC Stromversorgung ohne Netzkabel
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6AG4025-0CD20-0BB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz); 128 GByte SSD, intern; 8 GByte DDR4; ohne Betriebssystem; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (umschaltbar); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240V AC Stromversorgung ohne Netzkabel
|
Produktfamilie |
SIMATIC IPC527G |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 09.02.2023 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S20 |
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
ECCN : 5A992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,433 kg |
Verpackungsmaße |
34,40 x 43,30 x 26,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106032272 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1 |
Fabrikategruppe |
X0J5 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.03.2019 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
1,2-Dimethoxyethan, Ethylenglycoldimethylether (EGDME)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|