SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HE); Core i7-6700 (4C/8T, 3,4(4,0) GHz, 8MB Cache, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB 3.0 Front, 4x USB 3.0 & 4x USB2.0 Rück, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, audio; 2x Display-Port V1.2, 1x DVI-D, 7 Slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TByte HDD Enterprise im WECHSELEINSCHUEB, Front; 8 GByte DDR4 SD-RAM (2x 4GB) GEHÄUSE lackiert, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM); Grafikkarte (DH: 2x DVI/VGA); 2x 100/240V redundantes Industrie-Netzteil; ohne Netzkabel; Windows 7 Ultimate 64 Bit SP1
Artikelnummer |
6AG4104-4HP18-5BX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HE); Core i7-6700 (4C/8T, 3,4(4,0) GHz, 8MB Cache, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB 3.0 Front, 4x USB 3.0 & 4x USB2.0 Rück, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, audio; 2x Display-Port V1.2, 1x DVI-D, 7 Slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TByte HDD Enterprise im WECHSELEINSCHUEB, Front; 8 GByte DDR4 SD-RAM (2x 4GB) GEHÄUSE lackiert, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM); Grafikkarte (DH: 2x DVI/VGA); 2x 100/240V redundantes Industrie-Netzteil; ohne Netzkabel; Windows 7 Ultimate 64 Bit SP1
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Preisgruppe |
2AP |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
20,400 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 60,00 x 35,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622431665 |
UPC |
804766522642 |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10 |
Fabrikategruppe |
3361 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.04.2016 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
1,2-Dimethoxyethan, Ethylenglycoldimethylether (EGDME)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|