SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC S7-3xx bestehend aus: Runtime Lizenz auf SIMATIC MMC 512kB
Hinweis
Artikelnummer |
6AG6003-1CF00-0CA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC S7-3xx bestehend aus: Runtime Lizenz auf SIMATIC MMC 512kB
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AG6003-1CF01-0DA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC S7-300, Runtime Lizenz zum Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich |
Preisgruppe |
S20 |
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
ECCN : EAR99S / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,125 kg |
Verpackungsmaße |
160,00 x 305,00 x 35,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618056315 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP RIC |
Fabrikategruppe |
4400 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.05.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|