SIPLUS CMS1200 SM1281 "Schirmbügel-Set;" für die EMV-gerechte Anbindung von Leitungen an das SM1281 Verpackungseinheit mit 2 Stück
Artikelnummer |
6AT8007-1AA20-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS CMS1200 SM1281 "Schirmbügel-Set;" für die EMV-gerechte Anbindung von Leitungen an das SM1281 Verpackungseinheit mit 2 Stück
|
Produktfamilie |
Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3P2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
8 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,130 kg |
Verpackungsmaße |
160,00 x 220,00 x 22,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618068509 |
UPC |
804766321658 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DE_CMPROD_767 |
Fabrikategruppe |
4582 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R261 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.09.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
|
|
|
|