SIMOTION C240 Bundle bestehend aus je 1 Stueck Programmierbare Motion-Control-Steuerung C240 (6AU1240-1AA00-0AA0) und MMC mit MultiAxes Lizenz
Artikelnummer |
6AU1240-1AA00-0CA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTION C240 Bundle bestehend aus je 1 Stueck Programmierbare Motion-Control-Steuerung C240 (6AU1240-1AA00-0AA0) und MMC mit MultiAxes Lizenz
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
731 |
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
AL : N / ECCN : 5D992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
35 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,230 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515730385 |
UPC |
662643395730 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9679 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R251 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2016 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-20-02 |
eClass |
6 |
27-24-20-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-02 |
eClass |
8 |
27-24-20-02 |
eClass |
9 |
27-24-20-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-02 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
1472 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-27 |
|
|
|
|