27.10.2021 12:01:13
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6AU1445-2AD00-0AA0
Product
SIMOTION Drive-based Control Unit D445-2 DP/PN; programmierbare Motion-Control-Steuerung; High Performance; Schnittstellen: 12 DI 16DI/DO, 6 Drive-CLiQ 2 PROFIBUS, 3 PROFINET-Ports 2 Ethernet, 2 USB 1 Option Slot; inkl. Doppelluefter-/ Batteriemodul und Batterie
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Komp. Nachf.: 6AU1445-2AD00-0AA1 ; s. SIOS-Beitrag: 109799590
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AU1445-2AD00-0AA0
Artikelbeschreibung SIMOTION Drive-based Control Unit D445-2 DP/PN; programmierbare Motion-Control-Steuerung; High Performance; Schnittstellen: 12 DI 16DI/DO, 6 Drive-CLiQ 2 PROFIBUS, 3 PROFINET-Ports 2 Ethernet, 2 USB 1 Option Slot; inkl. Doppelluefter-/ Batteriemodul und Batterie
Produktfamilie Control Units SIMOTION D4x5-2
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2021
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Komp. Nachf.: 6AU1445-2AD00-0AA1 ; s. SIOS-Beitrag: 109799590
Preisinformationen
Preisgruppe 731
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99APP
Regellieferzeit ab Werk (Werktage) 80 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,300 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 040892728651
Statistische Warennummer 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 9668
Geschäftsbereichskennzahl R251
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 08.10.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-20-03
eClass 7.1 27-24-20-03
eClass 8 27-24-20-03
eClass 9 27-24-20-03
eClass 9.1 27-24-20-03
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
IDEA 4 1472
UNSPSC 14 32-15-16-01
UNSPSC 15 26-11-15-27
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.