21.10.2021 21:34:23
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6AU1810-0CA41-5UB0
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTION Scout Stand-alone V4.1 SP5 Unlock Copy License (UCL) Erweiterungspaket für 5 Installationen nur gültig in Verbindung mit Unlock Copy License Vertrag setzt UCL Basispaket voraus Lieferung von Lizenzpapieren
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AU1810-0CA41-5UB0
Artikelbeschreibung SIMOTION Scout Stand-alone V4.1 SP5 Unlock Copy License (UCL) Erweiterungspaket für 5 Installationen nur gültig in Verbindung mit Unlock Copy License Vertrag setzt UCL Basispaket voraus Lieferung von Lizenzpapieren
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 731
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,055 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 49011000
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 9669
Geschäftsbereichskennzahl R251
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|