SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AU1810-1HA34-0XA0
Keine Abbildung verfügbar
SINAMICS DCC V3.4 HF1 Volllizen als Option für STARTER V5.4, Lieferung auf Datenträger DVD, inkl.: Floating-License für 'CFC for SINAMICS V9.0' und SIMATIC CFC V9.0 SP3 Upd3
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6AU1810-1HA34-0XB0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AU1810-1HA34-0XA0
Artikelbeschreibung SINAMICS DCC V3.4 HF1 Volllizen als Option für STARTER V5.4, Lieferung auf Datenträger DVD, inkl.: Floating-License für 'CFC for SINAMICS V9.0' und SIMATIC CFC V9.0 SP3 Upd3
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2022
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6AU1810-1HA34-0XB0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6AU1810-1HA34-0XB0
Nachfolger-Beschreibung SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V3.4, License Key zum Optionspaket SINAMICS DCC für STARTER, Lieferung mit License Key 'CFC for SINAMICS V9.0' (Floating-License) auf USB-Stick
Preisinformationen
Preisgruppe 7SW
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,010 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125062474
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) D21MC
Fabrikategruppe X087
Geschäftsbereichskennzahl R221
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;