• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV2105-4KK05-0AE0
Product
SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 8192 Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 8192 Power-Tags V15.1, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64Bit)/ 10 Prof/Ent (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 Bit)/ - - Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV2105-4KK05-0AE0
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 8192 Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 8192 Power-Tags V15.1, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64Bit)/ 10 Prof/Ent (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 Bit)/ - - Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2021
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,252 kg
Verpackungsmaße 18,70 x 26,90 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622600054
UPC 804766533518
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe 2271
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;