SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV6353-1BN31-6AA0
Keine Abbildung verfügbar
WinCC OA 10 Std Hotline, Berechtigt zur Nutzung des Hotline-Support im Ausmaß von bis zu 10 Stunden für 12 Monate ab Bestellzeitpunkt. Enthält keine Software-Updates ohne gültigen Software Update Service (SUS) oder Software Maintenance Service (SMS). Erweitert einen SMS Vertrag um weiteren Hotline-Support im Ausmaß von bis zu 10 Stunden für 12 Monate ab Bestellzeitpunkt. Nur als Erweiterung zu einem SMS gültig.
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6AV6355-2AA00-0BC1 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV6353-1BN31-6AA0
Artikelbeschreibung WinCC OA 10 Std Hotline, Berechtigt zur Nutzung des Hotline-Support im Ausmaß von bis zu 10 Stunden für 12 Monate ab Bestellzeitpunkt. Enthält keine Software-Updates ohne gültigen Software Update Service (SUS) oder Software Maintenance Service (SMS). Erweitert einen SMS Vertrag um weiteren Hotline-Support im Ausmaß von bis zu 10 Stunden für 12 Monate ab Bestellzeitpunkt. Nur als Erweiterung zu einem SMS gültig.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6AV6355-2AA00-0BC1 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6AV6355-2AA00-0BC1
Nachfolger-Beschreibung WinCC OA - Hotline 10Std. Berechtigt zur Nutzung des Hotline-Support im Ausmaß von bis zu 10 Stunden für 12 Monate ab Bestellzeitpunkt. Enthält keine Software-Updates ohne gültigen Software Update Service (SUS) oder Software Maintenance Service (SMS). Kann nur mit einem gültigen SMS Vertrag erworben werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 295
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STETM
Fabrikategruppe X00S
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 0 Stück
;