6AV6355-1AA31-7CF2
Product
WinCC OA V3.17, 25 Mobile REDU. 25 Lizenzen für WinCC OA Mobile UI für iOS oder Android und auf einen redundanten WinCC OA Server zugreift. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Mobile UI werden gezählt. Die unterstützten Android und iOS Versionen finden Sie im jeweiligen App Store. Mobile Pakete werden kumulativ gezählt auf der Serverseite. Ausschließlich nutzbar in einem redundanten System (erfordert die Option WinCC OA- Redundanz).
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV6355-1AA31-7CF2
Artikelbeschreibung WinCC OA V3.17, 25 Mobile REDU. 25 Lizenzen für WinCC OA Mobile UI für iOS oder Android und auf einen redundanten WinCC OA Server zugreift. Nur die Anzahl der gleichzeitig aktiven Mobile UI werden gezählt. Die unterstützten Android und iOS Versionen finden Sie im jeweiligen App Store. Mobile Pakete werden kumulativ gezählt auf der Serverseite. Ausschließlich nutzbar in einem redundanten System (erfordert die Option WinCC OA- Redundanz).
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 294
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : EAR99S / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766991691
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STETM
Fabrikategruppe 9377
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;