WinCC OA V3.17, Operator 25 Devices, Lizenzen zur Anbindung von 25 Operator Apps (für iOS) an einen WinCC OA Server. SSL gesicherte Verbindung.. Messwerte und Alarme können abgefragt, Befehle und Quittierungen gesendet werden. Konfiguration erfolgt in WinCC OA über einen Wizard. Jedem Gerät muss eine Lizenz auf dem Server zugewiesen werden. Die Operator App kann kostenlos aus dem App-Store bezogen werden.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6355-1AA31-7CG3 |
Artikelbeschreibung |
WinCC OA V3.17, Operator 25 Devices, Lizenzen zur Anbindung von 25 Operator Apps (für iOS) an einen WinCC OA Server. SSL gesicherte Verbindung.. Messwerte und Alarme können abgefragt, Befehle und Quittierungen gesendet werden. Konfiguration erfolgt in WinCC OA über einen Wizard. Jedem Gerät muss eine Lizenz auf dem Server zugewiesen werden. Die Operator App kann kostenlos aus dem App-Store bezogen werden.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
294 |
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
ECCN : EAR99S / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766991721 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STETM |
Fabrikategruppe |
9377 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|