USB-Kunststoff-Tastatur, deutsches Layout, IP68, Leitung mit Stecker Typ A, Farbe: schwarz, Lieferumfang: 1 Stück Tastatur
Artikelnummer |
6AV6881-0AU14-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
USB-Kunststoff-Tastatur, deutsches Layout, IP68, Leitung mit Stecker Typ A, Farbe: schwarz, Lieferumfang: 1 Stück Tastatur
|
Produktfamilie |
Eingabegeräte, Leitungen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2Z7 |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,046 kg |
Verpackungsmaße |
20,00 x 48,20 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515738299 |
UPC |
804766386480 |
Statistische Warennummer |
84716060 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10 |
Fabrikategruppe |
2260 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.02.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-33-02-92 |
eClass |
14 |
27-33-02-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-03 |
eClass |
8 |
27-24-92-03 |
eClass |
9 |
27-33-02-92 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|