6AV7241-3XB07-0FA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC IPC 477E 19" Multitouch (1366 x 768); neutrale Front; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Core i3-6102E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 8 GB; ohne RS232/RS485; ohne PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) für Celeron, I3 und I5; ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA; ohne SIMATIC Software 24V DC Industriestromversorgung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV7241-3XB07-0FA0
Artikelbeschreibung SIMATIC IPC 477E 19" Multitouch (1366 x 768); neutrale Front; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Core i3-6102E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 8 GB; ohne RS232/RS485; ohne PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) für Celeron, I3 und I5; ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA; ohne SIMATIC Software 24V DC Industriestromversorgung
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 274
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 8,000 kg
Verpackungsmaße 51,00 x 62,00 x 22,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622617052
UPC 804766948411
Statistische Warennummer 84714100
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.1U
Fabrikategruppe 9318
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.12.2016
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;