*** Nicht mehr verfügbar *** Touch-Stift, dick, für resistiven Touchscreen, optimiert für Handschuhbedienung, inklusive anschraubbarer Wandhalterung Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
Hinweis
Artikelnummer |
6AV7672-1JB00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
*** Nicht mehr verfügbar *** Touch-Stift, dick, für resistiven Touchscreen, optimiert für Handschuhbedienung, inklusive anschraubbarer Wandhalterung Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 31.12.2021 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AV6881-0AV21-0AA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
Touch-Stift System ELO für kapazitiven oder resistiven Touchscreen Stift ELO, inklusive Halter für 22,5 mm, anschrauben oder ankleben für kapazitive und resistive Touchscreens Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten |
Preisgruppe |
2Z7 |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,068 kg |
Verpackungsmaße |
17,30 x 23,80 x 2,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948597279 |
UPC |
662643397574 |
Statistische Warennummer |
84733080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1U |
Fabrikategruppe |
2260 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.11.2007 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|