USB-Schnittstelle für PRO-Geräte, inkl. Leitung und Stecker USB-2.0 Typ A, IP65 bei geschlossener Schutzkappe, Montage auf der Seite des Basisadapters, Lieferumfang: 1 Stück USB-Buchse mit Leitung und Stecker im Deckel montiert, 1 Stück Schutzkappe, inkl. Schrauben
Artikelnummer |
6AV7674-1LX00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
USB-Schnittstelle für PRO-Geräte, inkl. Leitung und Stecker USB-2.0 Typ A, IP65 bei geschlossener Schutzkappe, Montage auf der Seite des Basisadapters, Lieferumfang: 1 Stück USB-Buchse mit Leitung und Stecker im Deckel montiert, 1 Stück Schutzkappe, inkl. Schrauben
|
Produktfamilie |
Erweiterungselemente |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2Z7 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
9,30 x 18,40 x 6,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948793206 |
UPC |
804766467554 |
Statistische Warennummer |
84733080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikategruppe |
2260 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.12.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-33-02-92 |
eClass |
14 |
27-33-02-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-03 |
eClass |
8 |
27-24-92-03 |
eClass |
9 |
27-33-02-92 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|