• eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6DL5210-1SX08-0YB5
Product
Abbildung ähnlich
BRAUMAT,SISTAR Software Single Area Client V8.1 SP1, Single License, Runtime-SW, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (de, en); Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109824204 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL5210-1SX08-0YB5
Artikelbeschreibung BRAUMAT,SISTAR Software Single Area Client V8.1 SP1, Single License, Runtime-SW, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (de, en); Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109824204 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
Produktfamilie BRAUMAT / SISTAR
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2SQ
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,188 kg
Verpackungsmaße 18,50 x 17,50 x 3,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622785249
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe 4C25
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;