6DR2410-5
Product
Abbildung ähnlich
Multifunktionseinheit SIPART DR24""neu"" F. Hilfsenerg. AC 230/115 V, Grundgeraet mit - 3 Analogeingaengen 0/4-20MA oder 0/2-10 V - 3 Analogausgaengen 0/4-20MA - 4 Binaereingaengen Dc 24 V - 8 Binaerausgaengen Dc 24 V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DR2410-5
Artikelbeschreibung Multifunktionseinheit SIPART DR24""neu"" F. Hilfsenerg. AC 230/115 V, Grundgeraet mit - 3 Analogeingaengen 0/4-20MA oder 0/2-10 V - 3 Analogausgaengen 0/4-20MA - 4 Binaereingaengen Dc 24 V - 8 Binaerausgaengen Dc 24 V
Produktfamilie Multifunktionseinheit SIPART DR24
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8S2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 3A991X
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,100 kg
Verpackungsmaße 185,00 x 328,00 x 85,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169841542
UPC 662643035407
Statistische Warennummer 90328900
Listenkennzeichen (LKZ) MP31-7
Fabrikategruppe 4749
Geschäftsbereichskennzahl R3P2
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-21-07-01
eClass 1400 27-21-07-01
eClass 600 27-21-07-01
eClass 710 27-21-07-01
eClass 800 27-21-07-01
eClass 900 27-21-07-01
eClass 910 27-21-07-01
ETIM 700 EC011487
ETIM 800 EC011487
ETIM 900 EC011487
UNSPSC 1500 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;