********* Ersatzteil ********** SITOP power FLEXI Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 3-52 V/10 A, 120 W
Hinweis
Artikelnummer |
6EP1353-2BA00 |
Artikelbeschreibung |
********* Ersatzteil ********** SITOP power FLEXI Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 3-52 V/10 A, 120 W
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 15.01.2021 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6EP3343-0SA00-0AY0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SITOP PSU3600 flexi Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120-230 V Ausgang: DC 3-52 V/10 A, 120 W |
Preisgruppe |
S50 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,900 kg |
Verpackungsmaße |
14,00 x 14,00 x 9,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515150466 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85044083 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PE |
Fabrikategruppe |
4741 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|