SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6EP4132-0GB00-0AY0
Product
SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Reinbleiakkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 2,5 Ah
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
6EP4134-3AB00-0AY0
SITOP UPS1600 10 A uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A
6EP4134-3AB00-1AY0
SITOP UPS1600 10 A USB uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A
6EP4134-3AB00-2AY0
SITOP UPS1600 10 A Ethernet/ PROFINET uninterruptible power supply with Ethernet/ PROFINET interface / OPC UA server / web server input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A
6EP4136-3AB00-0AY0
SITOP UPS1600 20 A uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A
Produkt
Artikelnummer 6EP4132-0GB00-0AY0
Artikelbeschreibung SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Reinbleiakkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 2,5 Ah
Produktfamilie Batteriemodule SITOP UPS1100
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 585
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,700 kg
Verpackungsmaße 31,00 x 14,00 x 10,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515154280
UPC 887621884703
Statistische Warennummer 85072080
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PD
Fabrikategruppe 4215
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer debc2fba-1d82-49e2-b3b2-165e145fed80
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-05-04-03
eClass 14 27-05-04-03
eClass 6 27-05-04-90
eClass 7.1 27-05-04-03
eClass 8 27-05-04-03
eClass 9 27-05-04-03
eClass 9.1 27-05-04-03
ETIM 7 EC000357
ETIM 8 EC000357
ETIM 9 EC000357
UNSPSC 15 26-11-17-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;