SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6EP4137-3AB00-0AY0
Product
SITOP UPS1600 40 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/40 A
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 6EP4137-3AB00-0AY0
Artikelbeschreibung SITOP UPS1600 40 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/40 A
Produktfamilie DC-USV Module SITOP UPS1600
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 585
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,650 kg
Verpackungsmaße 18,00 x 15,00 x 8,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515154242
UPC 887621884710
Statistische Warennummer 85044060
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PD
Fabrikategruppe 4215
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

is(α,α-dimethylbenzyl) peroxide

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer fdf79e30-4517-46e6-91c3-0d3e25e0f6aa
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-04-07-05
eClass 14 27-04-07-05
eClass 6 27-04-06-90
eClass 7.1 27-04-06-90
eClass 8 27-04-06-90
eClass 9 27-04-07-05
eClass 9.1 27-04-07-05
ETIM 7 EC000382
ETIM 8 EC000382
ETIM 9 EC000382
IDEA 4 4149
UNSPSC 15 39-12-10-11
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
6EP4346-7RB00-0AX0
SITOP RED1200 Redundanzmodul Eingang/Ausgang: DC 24/48V/20 A geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen mit maximal je 10 A Ausgangsstrom
6EP4347-7RB00-0AX0
SITOP RED1200 Redundanzmodul Eingang/Ausgang: DC 24/48V/40 A geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen mit maximal je 20 A Ausgangsstrom
6EP4137-3AB00-2AY0
SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/ PROFINET Schnittstelle / OPC UA Server / Webserver Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/40 A
3NA3803
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 10 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
3NA3807
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 20 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
;