SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274, für CPU 1211/1212 8 Eingangsschalter DC 24V
Artikelnummer |
6ES7274-1XF30-0XA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274, für CPU 1211/1212 8 Eingangsschalter DC 24V
|
Produktfamilie |
Simulator SIM 1274 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
212 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,021 kg |
Verpackungsmaße |
5,00 x 8,40 x 2,90 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
6940408100541 |
UPC |
040892550238 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST72 |
Fabrikategruppe |
4507 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 27.11.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-11 |
eClass |
6 |
27-24-22-11 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-11 |
eClass |
8 |
27-24-22-11 |
eClass |
9 |
27-24-22-11 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-11 |
ETIM |
7 |
EC000238 |
ETIM |
8 |
EC000238 |
ETIM |
9 |
EC000238 |
IDEA |
4 |
3568 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|