Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC S7-300, CP341 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR MIT RS422/485-SCHNITTSTELLE
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7341-1CH00-0AE0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-300, CP341 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR MIT RS422/485-SCHNITTSTELLE
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.11.2003 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7341-1CH02-0AE0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC S7-300, CP 341 Kommunikationsprozessor mit RS-422/485-Schnittstelle inkl. Projektierpaket auf CD |
Preisgruppe |
|
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,355 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515061502 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9-E5 |
Fabrikategruppe |
Nicht verfügbar |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
Nicht verfügbar |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|