6ES7400-0HR52-4AB0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-400H, 414-5H System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H, ohne Memory Card, 2 x PS 405 10A, DC 24/48/60V, 4 X Sync-Module bis 10m, 2 x Sync-Kabel 1m, 2 x CPU 414-5H, zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7400-0HR52-4AB0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-400H, 414-5H System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H, ohne Memory Card, 2 x PS 405 10A, DC 24/48/60V, 4 X Sync-Module bis 10m, 2 x Sync-Kabel 1m, 2 x CPU 414-5H, zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
Produktfamilie CPU 414H
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 240
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 11,000 kg
Verpackungsmaße 30,40 x 59,10 x 28,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948792735
UPC 040892941159
Statistische Warennummer 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) ST74
Fabrikategruppe 4040
Geschäftsbereichskennzahl R338
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.04.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-22-19
eClass 1400 27-24-22-19
eClass 600 27-24-22-19
eClass 710 27-24-22-19
eClass 800 27-24-22-19
eClass 900 27-24-22-19
eClass 910 27-24-22-19
ETIM 700 EC002581
ETIM 800 EC002581
ETIM 900 EC002581
IDEA 400 3578
UNSPSC 1500 32-15-17-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;