Keine Abbildung verfügbar
**Aktion hochkanalige Module** SIMATIC S7-1500, Aktionspaket Bestehend aus: 1 x 64kanaliges Digitaleingabe- modul DI 64x24VDC SNK/SRC BA (6ES7521-1BP00-0AA0) 2 x Anschlusskabel 2 m (6ES7923-5BC00-0GB0) 2 x Anschlussmodul TP1 (1-Leiteranschluss, mit LED, p-lesend, Push-In-Klemme); (6ES7924-2AA20-0BC0) Max. 5 Kits pro Besteller !!! Keine weitere Rabattierung möglich !!! *** Aktion begrenzt bis zum 30.09.2022 ***
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7521-1BP00-4YB5 |
Artikelbeschreibung |
**Aktion hochkanalige Module** SIMATIC S7-1500, Aktionspaket Bestehend aus: 1 x 64kanaliges Digitaleingabe- modul DI 64x24VDC SNK/SRC BA (6ES7521-1BP00-0AA0) 2 x Anschlusskabel 2 m (6ES7923-5BC00-0GB0) 2 x Anschlussmodul TP1 (1-Leiteranschluss, mit LED, p-lesend, Push-In-Klemme); (6ES7924-2AA20-0BC0) Max. 5 Kits pro Besteller !!! Keine weitere Rabattierung möglich !!! *** Aktion begrenzt bis zum 30.09.2022 ***
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
2SP |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,500 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125345454 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
4544 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.07.2021 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|