SIMATIC PCS7, red. F-DI MTA Anschlussmodul für redundanten Anschluss der ET200M F-Baugruppe 6ES7326-1BK02-0AB0 12/24 Kanäle, einzeln abgesichert, redundante Einspeisung mit Absicherung, LED Anzeigen Messbereich: 24 VDC
Artikelnummer |
6ES7650-1AK11-7XX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS7, red. F-DI MTA Anschlussmodul für redundanten Anschluss der ET200M F-Baugruppe 6ES7326-1BK02-0AB0 12/24 Kanäle, einzeln abgesichert, redundante Einspeisung mit Absicherung, LED Anzeigen Messbereich: 24 VDC
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2024 |
Preisgruppe |
2AL |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,662 kg |
Verpackungsmaße |
13,70 x 25,90 x 8,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169157605 |
UPC |
662643300284 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
2316 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 26.01.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|