6ES7651-5GX04-0YA5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PDM Maintenance Station Package V4.0, Single License f.1 Installation R-SW, mit SW und Doku., License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019, weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 Liesmich, Referenz-HW: PCS 7 Box Bundle ******************************* Inhalt: 4x USB
Hinweis
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6ES7651-5GX05-0YA5
6ES7651-5GX05-0YA5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7651-5GX04-0YA5
Artikelbeschreibung SIMATIC PDM Maintenance Station Package V4.0, Single License f.1 Installation R-SW, mit SW und Doku., License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019, weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 Liesmich, Referenz-HW: PCS 7 Box Bundle ******************************* Inhalt: 4x USB
Produktfamilie SIMATIC PDM Maintenance Station
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6ES7651-5GX05-0YA5
6ES7651-5GX05-0YA5 Produktvergleich
Substitute information
Substitute 6ES7651-5GX05-0YA5
Beschreibung Nachfolgetyp SIMATIC PDM Maintenance Station Package V5.0, Single License f.1 Installation R-SW, mit SW und Doku., License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich, Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 4x USB
Preisinformationen
Preisgruppe 281
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,351 kg
Verpackungsmaße 19,00 x 27,00 x 10,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125162792
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4211
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;