SIMATIC PDM Maintenance Station Package V5.0, Single License f.1 Installation R-SW, mit SW und Doku., License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich, Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 4x USB
Artikelnummer |
6ES7651-5GX05-0YA5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PDM Maintenance Station Package V5.0, Single License f.1 Installation R-SW, mit SW und Doku., License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich, Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 4x USB
|
Produktfamilie |
SIMATIC PDM Maintenance Station |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
281 |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,353 kg |
Verpackungsmaße |
19,00 x 27,00 x 10,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125552296 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4211 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
|
|
|
|