12.08.2020 14:52:00
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6ES7718-1CC00-0AD0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 bis 4,3 GHz; 6 Kerne + Hyper-Threading; 9 MB Smart Cache); 15,6" Display Full HD (1920x 1080) WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW UHD Graphics630; 2x 16GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; 2TB SSD SATA (2,5"); Ohne S5-Online-Schnittstelle; Netzstecker: Europa; Tastatur: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (1803); STEP7 Professional Combo V15.1; WinCC Advanced Combo V15.1; Safety Advanced Combo V15.1; S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1; 2xMultiuser Engineering V15.1; Visualization Architect V15.1; Energy Suite V15.1 Engineering
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist fehlerhaft. Bitte prüfen Sie die Konfiguration.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6ES7718-1CB07-1AD1 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7718-1CC00-0AD0
Artikelbeschreibung SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 bis 4,3 GHz; 6 Kerne + Hyper-Threading; 9 MB Smart Cache); 15,6" Display Full HD (1920x 1080) WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW UHD Graphics630; 2x 16GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; 2TB SSD SATA (2,5"); Ohne S5-Online-Schnittstelle; Netzstecker: Europa; Tastatur: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (1803); STEP7 Professional Combo V15.1; WinCC Advanced Combo V15.1; Safety Advanced Combo V15.1; S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1; 2xMultiuser Engineering V15.1; Visualization Architect V15.1; Energy Suite V15.1 Engineering
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 05.03.2020
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist fehlerhaft. Bitte prüfen Sie die Konfiguration.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6ES7718-1CB07-1AD1 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7718-1CB07-1AD1
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 bis 4,3 GHz; 6 Kerne + Hyper-Threading; 9 MB Smart Cache); 15,6" Display Full HD (1920x 1080) WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW UHD Graphics630; 1x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; 512GB M.2+512GB SATA(2,5") SSD; Ohne S5-Online-Schnittstelle; Ohne Netzstecker; Tastatur: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (1903); STEP7 Professional Combo V16; WinCC Advanced Combo V16; Safety Advanced Combo V16; S7-PLCSIM Advanced V3.0; 2x Multiuser Engineering V16; Visualization Architect V16; Energy Suite V16 Engineering
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 260 / 260
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : 5A992 / AL : N
Regellieferzeit ab Werk 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,500 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766905315
Statistische Warennummer 84713000
Listenkennzeichen (LKZ) ST79
Fabrikategruppe 4060
Geschäftsbereichskennzahl R111
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 07.12.2018
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-22-10
eClass 7.1 27-24-22-10
eClass 8 19-20-05-03
eClass 9 19-20-05-03
eClass 9.1 19-20-05-03
ETIM 5 EC001418
ETIM 6 EC001418
ETIM 7 EC001418
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.