SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7833-1FC16-0YA5
Product
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced Combo; V16 / Distributed Safety V5.4; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Software und Doku. auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Safety Advanced V16: Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA-Portal V16 STEP 7 Professional V16; Distributed Safety V5.4 SP5: Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig ab STEP 7 V5.5 SP1; ******************************* Inhalt: Satz (3x DVD + 1xUSB)
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7833-1FC17-0YA5
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7833-1FC16-0YA5
Artikelbeschreibung SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced Combo; V16 / Distributed Safety V5.4; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Software und Doku. auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Safety Advanced V16: Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA-Portal V16 STEP 7 Professional V16; Distributed Safety V5.4 SP5: Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig ab STEP 7 V5.5 SP1; ******************************* Inhalt: Satz (3x DVD + 1xUSB)
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.04.2022
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7833-1FC17-0YA5
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,230 kg
Verpackungsmaße 18,70 x 27,10 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622798027
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST9.79-SW
Fabrikategruppe 4A6G
Geschäftsbereichskennzahl R152
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;