• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7900-1EA00-0XA0
Product
Kaltgerätekabel, Italien, 230V AC, abgewinkelt, für IPC und Netzteile, Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7900-1EA00-0XA0
Artikelbeschreibung Kaltgerätekabel, Italien, 230V AC, abgewinkelt, für IPC und Netzteile, Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 208
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,261 kg
Verpackungsmaße 14,50 x 23,00 x 2,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169047814
UPC 662643195941
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) IC10
Fabrikategruppe 4329
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-06-04-02
eClass 14 27-06-04-02
eClass 6 27-06-04-02
eClass 7.1 27-06-04-02
eClass 8 27-06-04-02
eClass 9 27-06-04-02
eClass 9.1 27-06-04-02
ETIM 7 EC001576
ETIM 8 EC001576
ETIM 9 EC001576
IDEA 4 4660
UNSPSC 15 39-12-14-40
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;