SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 15m Länge
Artikelnummer |
6ES7902-1AD00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 15m Länge
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf ab: 01.10.2026 |
Preisgruppe |
230 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,655 kg |
Verpackungsmaße |
21,70 x 22,50 x 7,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169009621 |
UPC |
662643181234 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
X07X |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Ungarn |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-20 |
eClass |
14 |
27-24-22-20 |
eClass |
6 |
27-24-92-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-05 |
eClass |
8 |
27-24-92-05 |
eClass |
9 |
27-24-22-20 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-20 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
IDEA |
4 |
3553 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|