Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPE=5 Stueck L = 3,2 m
Artikelnummer |
6ES7922-3BD20-5AB0 |
Artikelbeschreibung |
Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPE=5 Stueck L = 3,2 m
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
592 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,600 kg |
Verpackungsmaße |
25,40 x 26,00 x 40,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
5 |
EAN |
4025515130604 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-CA3 |
Fabrikategruppe |
9394 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-20 |
eClass |
6 |
27-24-92-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-05 |
eClass |
8 |
27-24-92-05 |
eClass |
9 |
27-24-22-20 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-20 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
IDEA |
4 |
3553 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|